Scheda Tecnica
AZM 200ST2-T-SD2PA

AZM 200ST2-T-SD2PA

  • Controllo ritenuta
  • collegamento ad innesto M12, 8 poli
  • uscita diagnostica seriale
  • Custodia in plastica
  • Sistema elettronico senza contatto, codificato
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • Collegamento in serie autocontrollato
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
  • Diagnosi intelligente
  • Sblocco manuale

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 13/11/2024, 05:41