Scheda Tecnica
AZM 415-33ZPDKE 110VAC

AZM 415-33ZPDKE 110VAC

  • Incastro a sfera regolabile per ciascuna porta individualmente fino a 400 N
  • 3 interruttori in una custodia
  • Azionatore a molla
  • per porte doppie
  • Sblocco manuale
  • 141 mm x 136 mm x 46,5 mm
  • Custodia di metallo
  • Ritenuta
  • Versione robusta
  • Lunga durata
  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • collegamento con morsetti a vite

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 10/09/2025, 18:42