Scheda Tecnica
AZM190-11/01RK-230VAC

AZM190-11/01RK-230VAC

  • Sblocco manuale
  • Custodia in plastica
  • Lunga durata
  • Ritenuta
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Testa di azionamento ruotabile di 4 x 90ยบ
  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • Vano di collegamento
  • Forma stretta, particolarmente adatta per il montaggio su porte girevoli, profilati in alluminio e recinzioni
  • meccanismo di chiusura contro l'infiltrazione di sporco
  • collegamento con morsetti a vite

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 01/03/2025, 03:17