Scheda Tecnica
AZM300Z-I1-ST-AS-P

AZM300Z-I1-ST-AS-P

  • Custodia in plastica
  • Codifica individuale con tecnologia RFID
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • 3 diverse direzioni di azionamento
  • Controllo ritenuta
  • Principio di corrente di riposo
  • Alimentazione di magnete 24 VDC (Aux)
  • design igienico
  • Grado di protezione IP69
  • Elettroserratura di sicurezza con interfaccia AS-i Safety integrata
  • Codifica universale, ripetibile o individuale mediante tecnologia RFID
  • Varianti I con livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • 2 livelli di blocco integrati

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 13/04/2025, 08:10