Scheda Tecnica
Z4V10H 335-02Z-M20

Z4V10H 335-02Z-M20

  • Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Design sec. EN 50041
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 03/09/2025, 05:30