Scheda Tecnica
EX-ZR 355-11Z-3G/D

EX-ZR 355-11Z-3G/D

  • Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • incluso pressacavo e viti testati Ex
  • Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • 3 passacavi M 20 x 1.5

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 07/08/2025, 12:56