Scheda Tecnica
CSS 8-16-2P+D-E-L

CSS 8-16-2P+D-E-L

  • Cavo di collegamento 5 poli
  • Diagnosi comoda mediante LED del sensore e l'uscita di segnalazione
  • OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: RSS16)
  • Custodia in plastica
  • Sistema elettronico senza contatto, codificato
  • Azionabile da posizione sfalsata
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • Allerta precoce durante l'impiego se si raggiunge l'area di isteresi
  • Collegamento in serie autocontrollato di 16 sensori
  • 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 07/07/2025, 22:42