Scheda Tecnica
AZM 170SK-11/02ZRIA-B6R 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02ZRIA-B6R 24VAC/DC

  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • collegamento con morsetti a vite
  • Sblocco manuale
  • Isolamento di protezione
  • Codifica individuale
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Forma compatta
  • Ritenuta
  • Lunga durata
  • Elevata forza di ritenuta
  • Versione destra
  • Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto e sul lato largo dell'azionatore

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 02/05/2025, 21:22