Scheda Tecnica
ASSG-2M-PB-RRSS

ASSG-2M-PB-RRSS

  • 2 AS-Interface master integrato
  • Gateway Fieldbus: PROFIBUS DP con PROFIsafe
  • Monitor di sicurezza opzionale per2 rete AS-i , 256 Dispositivi
  • 2-alimentatore AS-i con 2 x 4 A integrato; 1 Alimentazione per2 rete AS-i disponibile
  • Interfaccia di diagnosi: Ethernet RJ-45; Web-Server integrato
  • Controlla fino a 64 circuiti di abilitazione,
    - 2 Attivazione con contatti relè 30 V / 3 A AC/DC integrati
    - 2 Attivazione con uscite a semiconduttore 30 V / 0,5 A DC integrate

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 26/12/2024, 19:08