Scheda Tecnica
ASPS-1800

ASPS-1800

  • 105 … 250 VAC, Ampio intervallo di ingresso
  • 1,8 A / 40°C e 1,0 A / 55°C
  • Montaggio su guida DIN, Grado di protezione IP20
  • AS-Interface Alimentatore

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 20/07/2025, 10:34