Scheda Tecnica
AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

  • Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
  • 2 interruttori in una custodia
  • Apertura senza problemi di porte di protezione deformate mediante sistema di leva a ginocchio
  • Disponibile versione Ex
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Custodia di metallo
  • Ritenuta
  • Versione robusta
  • Lunga durata
  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • collegamento con morsetti a vite

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 12/04/2025, 04:23