Scheda Tecnica
SLC 220-E/R0625-80-69-RFB

SLC 220-E/R0625-80-69-RFB

  • Grado di protezione IP65
  • Tipo di sicurezza 2 secondo IEC 61496-1
  • Risoluzione 30 e 80 mm
  • altezza del campo protettivo da 175 mm … 1675 mm

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 15/06/2025, 18:46