Scheda Tecnica
AZ 15 ZVK-M20

AZ 15 ZVK-M20

  • 3 passacavi M 20 x 1.5
  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Lunga durata
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Codifica universale
  • Ampio vano di collegamento
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
  • Non sensibile allo sporco

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 06/05/2025, 14:51