Scheda Tecnica
TR 330-11Y-1903

TR 330-11Y-1903

  • Utilizzabile come interruttore di sicurezza
  • versione resistente alla temperatura (fino 160°)
  • Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
  • Custodia di metallo
  • Lunga durata
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
  • Adatto per velocità di azionamento ridotta
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • senza silicone
  • sperimentato in centrali energetiche

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 10/05/2025, 05:36