Scheda Tecnica
AM-T100

AM-T100

  • Tecnologia a tempo di volo (ToF)
  • Immagini di profondità 3D precise al millimetro grazie alla tecnologia DepthSense™ di Sony
  • Elevato frame rate fino a 60 fps
  • Area di visualizzazione di 67° x 51°
  • Portata fino a 6 m
  • Software per una facile configurazione delle aree di monitoraggio 3D
  • Utilizzo nei processi produttivi, nella logistica e nella robotica
  • Interfaccia dati GenICam standardizzata
  • Adattabile in modo ottimale a diverse condizioni ambientali e di installazione

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29/09/2025, 17:01