Scheda Tecnica
PS116-T11-LR200-N202

PS116-T11-LR200-N202

  • Cavo di collegamento a destra, 2 m
  • commutazione tipo lento 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
  • Con rotella in ottone
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5
  • Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm
  • Azionatore regolabile con scatti di 15°
  • Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 30/08/2025, 03:42