Scheda Tecnica
TESZ110/45 <8°

TESZ110/45 <8°

  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • montaggio semplice, specialmente su profili di 45 mm
  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/11/2024, 20:05