Scheda Tecnica
CSS12-34F1-V-D-M-ST

CSS12-34F1-V-D-M-ST

  • 1 x Connettore maschio incorporato M12, 8 poli
  • Azionamento frontale
  • con monitoraggio del fronte del tasto di reset
  • Per controllare il relè a guida positiva senza modulo di sicurezza a valle
  • Impiego dei singoli - o dispositivi finali in azionamento in serie di sensori standard al posto del dispositivo di diagnosi
  • Collegamento in serie auto-monitorato di un massimo di 30 sensori CSS 34 e un sensore CSS 34F0/F1 per la categoria di controllo 4 dell'ISO 13849-1
  • Custodia in plastica
  • Sistema elettronico senza contatto, codificato
  • Azionabile da posizione sfalsata
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
  • Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 09/09/2025, 00:30