Scheda Tecnica
TL 452-02Y

TL 452-02Y

  • Custodia di metallo
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( disp. di base)
  • Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
  • Azionatore regolabile a 360º senza scatti
  • Azionatore spostabile sul perno di 180°
  • Nella versione resistente a temperatura, la rotella può essere montata in 2 posizioni diverse sul perno
  • 2 passacavi M 20 x 1.5

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 18/09/2025, 14:03