Scheda Tecnica
ZR 235-11Z-M20-2325

ZR 235-11Z-M20-2325

  • Con molla di ritorno più forte nell'interruttore base
  • Forza di azionamento 12N±5%
  • Custodia con fori di montaggio circolari D=5mm
  • Resistente alle temperature fino -40 C
  • Non idonea per alternanza di temperature
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 15/08/2025, 08:41