Scheda Tecnica
SLC 420-E/R0810-14-69-RFB

SLC 420-E/R0810-14-69-RFB

  • Grado di protezione IP69K
  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Risoluzione 14 mm e 30 mm
  • Altezza del campo protettivo da 170 mm … 1450 mm

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 10/08/2025, 02:01