Scheda Tecnica
T2C 470-33Y

T2C 470-33Y

  • 4 passacavi M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • 6 Contatti
  • 130 mm x 194 mm x 64 mm ( disp. di base)
  • Posizione finale mantenuta
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
  • Variazione della direzione di azionamento per spostamento dell'azionatore
  • Azionatore con superficie temperata

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 21/07/2025, 09:33