Scheda Tecnica
AZ 17-11ZRI B6R

AZ 17-11ZRI B6R

  • pressacavo M16
  • Versione destra
  • Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto e sul lato largo dell'azionatore
  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Lunga durata
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • forma piccola
  • Codifica individuale
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Non sensibile allo sporco
  • Otturatore di fessura compreso nella fornitura
  • 8 piani azionamento

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 07/02/2025, 22:12