Scheda Tecnica
ML 441-11Y-T-1276-2

ML 441-11Y-T-1276-2

  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
  • Custodia di metallo
  • Azionatore regolabile a 360º senza scatti
  • 2 Contatti
  • Azionatore spostabile sul perno di 180°
  • Nella versione resistente a temperatura, la rotella può essere montata in 2 posizioni diverse sul perno
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (disp. di base)
  • Grado di protezione IP65

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 04/03/2025, 06:41