Griglie ottiche di sicurezza


Grado di protezione

Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s

Altezza del campo di protezione

Ampiezza, campo di protezione, massimo

Ampiezza, campo di protezione, minima

Connettore di collegamento, ricevitore

Categoria secondo EN ISO 13849

Temperatura ambiente, minima

Tempo di reazione, massimo

Codifica raggi presente

Funzione di esclusione

Bluetooth

Controllo ciclo possibile

funzione Muting

Override

Blocco di riavvio

SLG440COM

SLG440COM


  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Stato e diagnosi via App con Bluetooth
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
  • Concetto affidabile di sicurezza nel caso di interfacce (EMC, saldatura elettrica)
  • Processo in sicurezza con elevata affidabilità
  • Supporto attivo per la configurazione integrato
  • Classe di protezione opzionale IP69 con custodia protettiva (accessori)

Vai alla categoria
SLG440

SLG440


  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
  • Concetto affidabile di sicurezza nel caso di interfacce (EMC, saldatura elettrica)
  • Processo in sicurezza con elevata affidabilità
  • Supporto attivo per la configurazione integrato
  • Classe di protezione opzionale IP69 con custodia protettiva (accessori)

Vai alla categoria
SLG440AS-i

SLG440AS-i


  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Interfaccia integrata AS-Interface
  • Portata 0.3 m … 12 m
  • Funzioni di esclusione parametrizzabili
  • Spie di stato integrate

Vai alla categoria
SLG445

SLG445


  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
  • Concetto affidabile di sicurezza nel caso di interfacce (EMC, saldatura elettrica)
  • Processo in sicurezza con elevata affidabilità
  • Supporto attivo per la configurazione integrato
  • Multifunzionale

Vai alla categoria
SLG240COM

SLG240COM


  • Tipo di sicurezza 2 secondo IEC 61496-1
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
  • Concetto affidabile di sicurezza nel caso di interfacce (EMC, saldatura elettrica)
  • Processo in sicurezza con elevata affidabilità
  • Supporto attivo per la configurazione integrato

Vai alla categoria
SLG 420

SLG 420


  • Grado di protezione IP67
  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1

Vai alla categoria