IFL 20-333-11YNG
IFL 20-333-11YNG
Downloads
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia in plastica
- DC 4-Conduttori
- Isolamento di protezione
- Vano di collegamento
- Forma costruttiva 333
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
IFL 20-333-11YNG |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101056748 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Dati generali
Prescrizioni |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
parallelepipedo |
condizioni di montaggio (meccanico) |
non allineato |
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Materiale dell'coperchio |
Luran |
Peso lordo |
162 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di conduttori elettrici |
4 |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
intervallo di commutazione |
20 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, massimo |
2 x 1,5 mm² |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
40 mm |
larghezza del sensore |
40 mm |
altezza del sensore |
112 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe di protezione |
II |
Dati elettrici
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Corrente di funzionamento |
400 mA |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) e contatti d'apertura (NC) (antivalente) |
Circuito di protezione integrato |
protezione da induzione Protezione da polarizzazione |
Frequenza di commutaz, circa |
100 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo |
1,5 V |
Corrente con caduta di tensione Ud |
0,4 A |
Versione |
commutazione n |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato) |
LED giallo |
Osservazioni
Nota (generale) |
Girando il cubo interno possono essere scelte 5 direzioni di azionamento. Con l'adesivo si può contrassegnare sulla custodia la posizione scelta della superficie attiva |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18/04/2024, 11:08