IFOD - M30

IFOD - M30

  • Forma costruttiva M30
  • Vano di collegamento
Codice:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8Distanza di commutazione 800 mm
10Distanza di commutazione 1000 mm

(2)
30Cilindro, filetto M30, metallo
300Cilindro, filetto M30, materiale sintetico

(3)
01contatti d'apertura (NC)
10contatto di chiusura (NO)
10/01contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento
11contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente

(4)
senzaesecuzione dell'uscita di comando filo bipolare
Pcommutazione p
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Corrente con caduta di tensione Ud

Corrente di funzionamento

Versione

Ambito di acquisizione, massimo

Sezione di collegamento, massimo

Materiale della custodia

materiale del dado

Numero di conduttori elettrici

Frequenza di commutaz, circa

Coppia di serraggio dei dati, massima

Caduta di tensione Ud, massimo

Tensione d'esercizio, massima

Tensione d'esercizio, minima

IFOD 10-30-10/01P

Codice prodotto 103038716

Optical sensor

Vai all'articolo

IFOD 10-300-10/01P

Codice prodotto 103038718

Optical sensor

Vai all'articolo

IFOD 8-300-10/01

Codice prodotto 103038715

Optical sensor

Vai all'articolo