Interruttore di allineamento nastro

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)


  • Custodia di metallo
  • 2 Contatti

Vai alla categoria
Z 335

Z 335


  • Velocità del nastro fino a 1 m/s
  • Rullo di nylon, Ø 22 mm, superficie di scorrimento 95 mm
  • 1 contatto NA / 1 contatto NC con deviazione di 24°
  • Contatto NC ad apertura obbligata

Vai alla categoria
T/M 250 - (T. 250 M. 250)

T/M 250 - (T. 250 M. 250)


  • Custodia di metallo
  • Versione robusta

Vai alla categoria
441 Interruttore di allineamento nastro

441 Interruttore di allineamento nastro


  • Custodia di metallo
  • 2 Contatti
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( disp. di base)
  • Adatto per impieghi pesanti

Vai alla categoria
T. 454 Bandschieflaufschalter

T. 454 Bandschieflaufschalter


  • Custodia in ghisa,
  • Parti esterne in acciaio inossidabile
  • 2 angoli di commutazione (preallarme e disinserzione)

Vai alla categoria
HDS

HDS


  • Piattaforma con diverse unità funzionali
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Regolazione del punto di commutazione
  • Simmetria grazie all'albero dentato disposto centralmente
  • Morsettiera di collegamento centrale

Vai alla categoria
Area di applicazione:
Gli interruttori di allineamento nastro e allentamento fune sono idonei per l'impiego negli impianti di trasporto interno.

L'interruttore viene azionato in caso di fuoriuscita del nastro dal percorso o dalla guida. Questo segnale può portare, a seconda delle funzionalità dell'impianto, al blocco oppure all'avvio di una procedura automatica di correzione del nastro.