Interruttori a fune d'emergenza

ZQ 215

ZQ 215


  • Custodia di metallo
  • Design sec. EN 50047
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5

Vai alla categoria
ZQ 315

ZQ 315


  • Custodia di metallo
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5
  • Design sec. EN 50041

Vai alla categoria
ZQ 700

ZQ 700


  • Custodia in plastica
  • Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 10 m
  • Pulsante di sblocco
  • Indicatore di posizione
  • Ampio vano di collegamento
  • Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
  • Rilevamento trazione e rottura della fune
  • Forza di molla per fune fino a 10 m

Vai alla categoria
ZQ 900

ZQ 900


  • Custodia di metallo
  • Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 75 m
  • Pulsante di sblocco
  • Indicatore di posizione
  • Versione robusta
  • Ampio vano di collegamento
  • Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
  • Manicotto impermeabile esterno
  • Rilevamento trazione e rottura della fune

Vai alla categoria
RS655

RS655


  • Custodia di metallo
  • Rilevamento trazione e rottura della fune
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Morsettiera di collegamento centrale
  • Indicatore meccanico dello stato di commutazione
  • Azionameto bilaterale / lunghezza cavo fino a 2 x 100 m

Vai alla categoria
RS656

RS656


  • Custodia in plastica
  • Rilevamento trazione e rottura della fune
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Morsettiera di collegamento centrale
  • Indicatore meccanico dello stato di commutazione
  • Azionameto bilaterale / lunghezza cavo fino a 2 x 100 m

Vai alla categoria
T3Z 068

T3Z 068


  • Custodia di metallo
  • Azionameto bilaterale / lunghezza cavo fino a 2 x 50 m
  • Versione robusta
  • Forza di azionamento ridotta

Vai alla categoria
Area di applicazione:
Gli interruttori di emergenza a fune sono montati su macchine e componenti dell'impianto che non possono essere protetti da porte. Contrariamente al pulsante a fungo d'emergenza, con l'interruttore a fune è possibile attivare la funzione di arresto d'emergenza in ogni punto della fune.

Gli interruttori di emergenza a fune raggiungono in combinazione con un modulo di sicurezza per applicazioni di arresto d'emergenza della serie AES e AZR la categoria di sicurezza 3 oppure 4 sec. ISO 13849-1.

Struttura e modalità​ di​ funzionamento​:
Tutti gli interruttori di emergenza a fune sono conformi alla normativa europea EN ISO 13850. Gli interruttori di emergenza a fune hanno un collegamento interbloccato tra i contatti NC e la fune. L'interruttore di emergenza a fune viene commutato nello stato operativo mediante pretensionamento della fune, cioè i contatti NC sono chiusi e i contatti NA aperti.

Tutti gli interruttori a fune d'emergenza sono dotati di una sorveglianza di rottura fune. In caso di trazione e rottura della fune i contatti NC vengono forzatamente aperti ed i contatti NA chiusi. L'interruttore a fune di sicurezza può quindi essere ripristinato nella posizione operativa solo mediante sblocco.