Interruttori a fune d'emergenza

EX-T3Z 068

EX-T3Z 068


  • Ex-Zona 21
  • Custodia di metallo
  • Azionameto bilaterale / lunghezza cavo fino a 2 x 50 m
  • Rilevamento trazione e rottura della fune
  • Forza di azionamento ridotta
  • Sblocco a molla

Vai alla categoria
EX-ZQ 900

EX-ZQ 900


  • Ex-Zona 22
  • Custodia di metallo
  • Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 75 m
  • Rilevamento trazione e rottura della fune
  • Pulsante di sblocco
  • Indicatore di posizione
  • Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
  • Manicotto impermeabile esterno

Vai alla categoria
EX-RS655

EX-RS655


  • Custodia di metallo
  • Rilevamento trazione e rottura della fune
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Morsettiera di collegamento centrale
  • Indicatore meccanico dello stato di commutazione
  • Azionameto bilaterale / lunghezza cavo fino a 2 x 100 m

Vai alla categoria
Gli interruttori di emergenza a fune sono montati su macchine e componenti dell'impianto che non possono essere protetti da porte.
Contrariamente al pulsante a fungo d'emergenza, con l'interruttore a fune è possibile attivare la funzione di arresto d'emergenza in ogni punto della fune.