Interruttori di posizione con funzione di sicurezza

EX-235 Custodia di metallo con azionatore

EX-235 Custodia di metallo con azionatore


  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina

Vai alla categoria
EX-335 Custodia di metallo con azionatore

EX-335 Custodia di metallo con azionatore


  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina

Vai alla categoria
EX-T335 Custodia di metallo con Azionatore

EX-T335 Custodia di metallo con Azionatore


  • Ex-Zona 1 e 21
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina

Vai alla categoria
EX-355 Custodia di metallo con azionatore

EX-355 Custodia di metallo con azionatore


  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia di metallo
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina

Vai alla categoria
Area di applicazione:
Gli interruttori di posizione con funzione di sicurezza sono idonei per dispositivi di sicurezza a scorrimento laterale e girevoli i quali devono essere chiusi per garantire la sicurezza necessaria durante l'esercizio.

Tutti gli interruttori di sicurezza del tipo 1 qui presentati, se utilizzati in combinazione con un modulo di sicurezza, raggiungono la categoria 3 o 4 secondo ISO 13849-1.

Un ulteriore campo d'impiego degli interruttori di sicurezza del tipo di funzionamento 1 sono i più svariati compiti di posizionamento. L'ampia varietà di requisiti nella pratica può essere soddisfatta con un ricco assortimento di elementi di azionamento.

Struttura e modalità​ di​ funzionamento​:
Gli interruttori di sicurezza del tipo 1 hanno un collegamento interbloccato tra il dispositivo di protezione ed il contatto NC ad apertura forzata.

Tutti gli interruttori di sicurezza godono del grado di protezione IP 67. Gli interruttori di sicurezza possono essere utilizzati in qualsiasi posizione.