Interruttori di sicurezza con azionatore separato


Livello di codifica secondo EN ISO 14119

principio d'azione

Forza di ritenuta

quantità di contatti ausiliari

quantità di contatti di sicurezza

Temperatura ambiente, massima

Temperatura ambiente, minima

AZ 15

AZ 15


  • materiale sintetico
  • Isolamento di protezione
  • Lunga durata
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Codifica universale
  • Ampio vano di collegamento
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
  • Non sensibile allo sporco

Vai alla categoria
AZ 16

AZ 16


  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Ampio vano di collegamento
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Codifica universale
  • Lunga durata
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Non sensibile allo sporco
  • Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione

Vai alla categoria
AZ 16ZI

AZ 16ZI


  • Custodia in plastica
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119

Vai alla categoria
AZ 17

AZ 17


  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Lunga durata
  • forma piccola
  • Codifica universale
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Non sensibile allo sporco

Vai alla categoria
AZ 17ZI

AZ 17ZI


  • Custodia in plastica
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119

Vai alla categoria
AZ201

AZ201


  • Custodia in plastica
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • Collegamento in serie autocontrollato
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • Diagnosi intelligente

Vai alla categoria
AZ 415

AZ 415


  • Custodia di metallo
  • Lunga durata
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • Azionatore a molla

Vai alla categoria
AZ 3350

AZ 3350


  • Custodia di metallo
  • Maniglia con incastro
  • Lunga durata
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse

Vai alla categoria
SCG

SCG


  • Custodia di metallo
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • Lunga durata

Vai alla categoria
SDG

SDG


  • Custodia di metallo
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • Lunga durata

Vai alla categoria
SHG

SHG


  • Custodia di metallo
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • Lunga durata

Vai alla categoria
TZG

TZG


  • Custodia in plastica
  • Lunga durata
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Vai alla categoria
Area di applicazione:
Gli interruttori di sicurezza con azionatore separato sono idonei per dispositivi di sicurezza scorrevoli, girevoli e rimovibili i quali devono essere chiusi per garantire la sicurezza necessaria durante l'esercizio. Sono impiegabili anche per profili prefabbricati e per integrazione successiva.

Tutti gli interruttori di sicurezza del tipo 2 qui presentati, se utilizzati in combinazione con un modulo di sicurezza per porte di protezione, raggiungono la categoria 3 o 4 secondo ISO 13849-1.

Struttura e modalità​ di​ funzionamento​:
Negli interruttori di sicurezza del tipo 2, l'elemento di commutazione e l'azionatore non sono collegati tra loro da un punto di vista costruttivo, ma vengono uniti o separati in maniera funzionale durante la commutazione. All'apertura del dispositivo di protezione l'azionatore viene separato dall'apparecchio base. Contemporaneamente nell'interruttore di sicurezza i contatti NC vengono forzatamente aperti ed i contatti NA chiusi.

Tutti gli interruttori di sicurezza godono del grado di protezione IP 67. Gli interruttori di sicurezza possono essere utilizzati in qualsiasi posizione.