Interruttori di sicurezza rotativi

EX-TV.S 335

EX-TV.S 335


  • Ex-Zona 22
  • Custodia di metallo
  • Albero di azionamento ruotabile di 360°
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Ampiamente resistente a oli e benzina

Vai alla categoria
Area di applicazione:
Gli interruttori di sicurezza sono adatti per dispositivi di protezione girevoli, che devono essere chiusi per garantire la sicurezza necessaria durante l'esercizio.

La molteplicità delle esigenze può essere risolta mediante un vasto assortimento di interruttori di sicurezza per ripari incernierati.

In base alle dotazioni speciali dell'apparecchiatura, è​ possibile​ proteggere​ sia​ piccole​ porte​ e​ sportelli​ di​ servizio, sia porte​ incernierate​ pesanti​ di macchine e impianti, offrendo​ al​ contempo​ una​ facilità​ di​ montaggio​ e​ manutenzione​.


Struttura e modalità​ di​ funzionamento​:
Un vantaggio generale è l'integrazione del disco della camma nell'interruttore di sicurezza. In questo modo vengono soddisfatti i requisiti stabiliti nella EN 14119, come l'accoppiamento geometrico tra la camma circolare e l'azionatore oltre alla protezione contro manipolazione.

L'interruttore di sicurezza è fornito nella versione a commutazione lenta.