KA-0905
Codice prodotto:
101207729
KA-0905
Codice prodotto:
101207729
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- 8 poli
- Cavo di collegamento
- per SLC/SLG
Dati per l'ordine
Codice |
KA-0905 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101207729 |
EAN (European Article Number) |
4030661521466 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Dati generali
Versione |
dritto |
Collegamento (elettrico) |
Frizione |
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
materiale del dado |
Metallo, CuZn, nichelato |
Colore della custodia |
nero |
Peso lordo |
566 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di poli |
8 |
Numero di conduttori elettrici |
8 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
100 cicli |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
10 m |
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione conduttore |
0,25 mm2 |
materiale della guaina del cavo |
PVC |
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro della filettatura |
M12 |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature (Cable) |
-40 ... +80 °C |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
3 |
Dati elettrici
Rated operating voltage |
30 VDC |
Capacità operativa dei contatti |
2 |
Materiale dei contatti, elettrici |
Metallo, CuZn, dorato |
Pin dei contatti
Pin 1 |
Bianco |
Pin 2 |
marrone |
Pin 3 |
verde |
Pin 4 |
giallo |
Pin 5 |
grigio |
Pin 6 |
Rosa |
Pin 7 |
blu |
Pin 8 |
rosso |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 12:35