KA-0908

Codice prodotto: 101207730

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • 8 poli
  • Cavo di collegamento
  • per SLC/SLG

Dati per l'ordine

Codice

KA-0908

Codice articolo (codice d'ordine)

101207730

EAN (European Article Number)

4030661521473

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Dati generali

Versione

dritto

Collegamento (elettrico)

Frizione

Materiale della custodia

materiale sintetico

materiale del dado

Metallo, CuZn, nichelato

Colore della custodia

nero

Peso lordo

1.120 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di poli

8

Numero di conduttori elettrici

8

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

100 cicli

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

20 m

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione conduttore

0,25 mm2

materiale della guaina del cavo

PVC

Dati meccanici - Dimensioni

Diametro della filettatura

M12

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature (Cable)

-40 ... +80 °C

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Grado di inquinamento secondo VDE 0100

3

Dati elettrici

Rated operating voltage

30 VDC

Capacità operativa dei contatti

2

Materiale dei contatti, elettrici

Metallo, CuZn, dorato

Pin dei contatti

Pin 1

Bianco

Pin 2

marrone

Pin 3

verde

Pin 4

giallo

Pin 5

grigio

Pin 6

Rosa

Pin 7

blu

Pin 8

rosso


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 19/04/2024, 01:05