PIASTRA DI MONTAGGIO KPL. MP AZ/AZM 415-B4PS
Codice prodotto:
101143543
PIASTRA DI MONTAGGIO KPL. MP AZ/AZM 415-B4PS
Codice prodotto:
101143543
Dati per l'ordine
Codice |
PIASTRA DI MONTAGGIO KPL. MP AZ/AZM 415-B4PS |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101143543 |
EAN (European Article Number) |
4030661283104 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Materiale |
metallo |
Colore dei prodotti |
Argento |
Peso lordo |
610 g |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
197 mm |
altezza |
144 mm |
profondità |
5 mm |
Fornitura
Fornitura |
1x Piastra di montaggio |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato (altro)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/04/2024, 10:02