PIASTRA DI MONTAGGIO MP AZ/AZM200-B30
Codice prodotto:
101194218
PIASTRA DI MONTAGGIO MP AZ/AZM200-B30
Codice prodotto:
101194218
- Piastra di montaggio per un'installazione facile e veloce
- Metallo, verniciato a polvere
- Adatto per porte con cerniera a destra e a sinistra
Dati per l'ordine
Codice |
PIASTRA DI MONTAGGIO MP AZ/AZM200-B30 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101194218 |
EAN (European Article Number) |
4030661498218 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Materiale del rivestimento della custodia |
rivestito con polveri |
Materiale |
metallo |
Colore dei prodotti |
nero |
Peso lordo |
688 g |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
162 mm |
altezza |
115 mm |
profondità |
5 mm |
Fornitura
Fornitura |
1x Piastra di montaggio |
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti) |
AZ/AZM200-B30-G1/G2 AZ/AZM201-B30-G1/G2 |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Esempio di montaggio
Grafico (esplosione)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/04/2024, 11:38