KIT DI MONTAGGIO AZM 170 P
KIT DI MONTAGGIO AZM 170 P
Dati per l'ordine
Codice |
KIT DI MONTAGGIO AZM 170 P |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101150367 |
EAN (European Article Number) |
4030661287751 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Peso lordo |
210 g |
Dati meccanici
Istruzioni di montaggio |
Montaggio parallelo alla porta di protezione |
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio |
Vite a testa bombata M4 x 30 secondo ISO 7380 Vite a testa bombata M4 x 10 secondo ISO 7380 Rondella DIN 433-4,3 Piastra di fissaggio AZ 17/AZM 170 profilato a U AZM 170 Squadretta di fissaggio AZM 170 |
Osservazioni
Nota (generale) |
I kit di montaggio sono da utilizzare esclusivamente con gli azionatori AZM 170-B6. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Grafico (esplosione)
ID: 1azm1m08
Grafico (esplosione)
ID: 5azm1m11
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 20:56