MP-AZ/AZM300-1
Codice prodotto:
103003172
MP-AZ/AZM300-1
Codice prodotto:
103003172
- Piastra di adattamento in plastica per impiego su porte a filo muro
- Profilo esterno ottimizzato per AZM300
Dati per l'ordine
Codice |
MP-AZ/AZM300-1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103003172 |
EAN (European Article Number) |
4030661427522 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Materiale |
materiale sintetico |
Colore dei prodotti |
nero |
Peso lordo |
86 g |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
40 mm |
altezza |
101 mm |
profondità |
18,5 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato (altro)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 00:22