MS-1035
Codice prodotto:
101217102
MS-1035
Codice prodotto:
101217102
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Kit con 4 angoli
- acciaio temperato (V4A)
Dati per l'ordine
Codice |
MS-1035 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101217102 |
EAN (European Article Number) |
4030661410692 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Dati generali
Materiale |
Acciaio inossidabile |
Peso lordo |
2.000 g |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
40 mm |
altezza |
52 mm |
profondità |
42 mm |
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio |
4x Squadretta di fissaggio 16x Viti |
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti) |
SLC 220 IP 69K SLG 220 IP 69K |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 23:25