MS-AZ/AZM300-B1-1
Codice prodotto:
103002891
MS-AZ/AZM300-B1-1
Codice prodotto:
103002891
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Protezione in alluminio come schermatura
- Teste filettate in alluminio con filettatura M6 incl. rondelle di gomma
- Per applicazioni su porte di vetro e plastica su macchine con alti requisiti di design
Dati per l'ordine
Codice |
MS-AZ/AZM300-B1-1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103002891 |
EAN (European Article Number) |
4030661427492 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Materiale |
Alluminio |
Colore dei prodotti |
Argento |
Peso lordo |
100 g |
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio |
1x Paraurti in alluminio 128 x 36 x 1 mm 2x Testa filettata in alluminio Ø 20 mm con filetto M6 2x Disco in gomma 11,2 x 20 x 1 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 10:31