MS-AZM400
Codice prodotto:
103009179
MS-AZM400
Codice prodotto:
103009179
- Kit di montaggio composto da due piastre di montaggio, quattro viti svasate M6 e quattro dadi speciali M6
- Montaggio semplice, specialmente su profili di 40 mm
- Piastre di montaggio con fori asolati per un allineamento ottimale
Dati per l'ordine
Codice |
MS-AZM400 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103009179 |
EAN (European Article Number) |
4030661472706 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Materiale |
metallo |
Colore dei prodotti |
Argento |
Peso lordo |
396 g |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
40 mm |
altezza |
120 mm |
profondità |
5 mm |
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio |
4x Viti 4x Dadi 2x Piastra di montaggio |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/04/2024, 14:43