MS MZM 100-W
Codice prodotto:
101185510
MS MZM 100-W
Codice prodotto:
101185510
Dati per l'ordine
Codice |
MS MZM 100-W |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101185510 |
EAN (European Article Number) |
4030661343464 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Peso lordo |
210 g |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
63 mm |
altezza |
120 mm |
profondità |
44 mm |
Fornitura
Fornitura |
2x viti a testa cilindrica con esagono incassato M6 x 40 |
Fornitura del materiale di montaggio |
1x Angolo di montaggio |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Grafico (esplosione)
ID: kmzm1m01
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17/04/2024, 22:24