MZM 100-B1.1
Codice prodotto:
101204290
MZM 100-B1.1
Codice prodotto:
101204290
- Azionatore con libertà di gioco
- nessun sbattimento della porta
Dati per l'ordine
Codice |
MZM 100-B1.1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101204290 |
EAN (European Article Number) |
4030661367880 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Peso lordo |
366 g |
Dati meccanici
Azionatore |
dritto |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
24 mm |
Larghezza della attuatore |
40 mm |
Altezza della attuatore |
160 mm |
Fornitura
Fornitura |
L'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione TÜV
Certificato UKCA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/03/2024, 05:07