MZM 100 ST-AS AP

Codice prodotto: 101209550

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:

MZM 100 (1) ST-AS (2)(3)AP


(1)
senzaControllo ritenuta h
BControllo azionatore

(2)
senzasenza blocco (solo per Controllo ritenuta)
REForza di ritenuta adattabile elettricamente 30 N ... 100 N

(3)
senzasenza Magnete permanente
MMagnete permanente 30 N
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Principio di corrente di lavoro
  • Controllo ritenuta
  • Elettroserrature di sicurezza
  • Custodia in plastica
  • Interfaccia integrata AS-Interface
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Nuovo principio di funzionamento unico, per ritenute di sicurezza
  • Sistema elettronico senza contatto, codificato
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • Arresto automatico
  • La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
  • Diagnosi intelligente

Dati per l'ordine

Codice

MZM 100 ST-AS AP

Codice articolo (codice d'ordine)

101209550

EAN (European Article Number)

4030661383194

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

cULus

ASi-SaW

UKCA

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

informazioni generali

Codifica universale

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

ridotta

principio d'azione

induttivo

Materiale della custodia

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro

Tempo di reazione, massimo

150 ms

Tempo di rischio, massimo

150 ms

Peso lordo

600 g

Dati generali - Caratteristiche

Principio di corrente di lavoro

Controllo ritenuta

Funzioni di sicurezza

Display integrato, stato

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Performance Level, fino a

e

Categoria secondo EN ISO 13849

4

Valore PFH

5,00 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

3

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Osservazioni (durata meccanica)

Velocità di azionamento ≤ 0,5 m/s

Manovre per misure porte 5 kg

Forza di mantenimento in chiusura, tipicamente

750 N

Forza di mantenimento, garantita

500 N

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Connettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

40 mm

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

179 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Umidità relativa, minima

30 %

Umidità relativa, massima

95 %

Osservazioni (umidità relativa)

non condensante

non gela

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm

resistenza a urti

30 g / 11 ms

Classe di protezione

III

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

32 VDC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

0,8 kV

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1

3

Dati elettrici

Ritardo di disponibilità, massimo

4.000 ms

Dati elettrici - AS-Interface

Rated operating voltage

26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Assorbimento di corrente, massimo

100 mA

Dati elettrici - Specifica AS-Interface

AS-i Specificazione

Safety-Slave

Versione AS-i

V 2.1

Profilo AS-i

S-7.B.F.E

AS-i, IO-Code

0x7

AS-i, ID-Code

0xB

AS-i, ID-Code1

0xF

AS-i, ID-Code2

0xE

Ingresso AS-i, Canale 1

Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice

Ingresso AS-i, Canale 2

Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice

Uscite AS-i, DO 0

Comando magnete

Uscite AS-i, DO 1

Nessuna funzione

Uscite AS-i, DO 2

Nessuna funzione

Uscite AS-i, DO 3

Nessuna funzione

Bit parametri AS-i, P0

Azionatore a contatto

Bit parametri AS-i, P1

Ritenuta bloccata

Bit parametri AS-i, P2

Tensione ausiliaria presente

Bit parametri AS-i, P3

Errore dispositivo (rilevato errore/malfunzionamento)

Osservazioni (AS-i Bit parametri)

Impostare le uscite parametri su "1111" (0xF)

FID: errore di periferica

AS-i Indirizzo modulo di ingresso

0

Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)

Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile

Dati elettrici - tensione ausiliaria (Aux)

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Assorbimento corrente

600 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Dati elettrici - Comando magnete IN

Magnet switch-on time

100 %

Segnalazione di stato

Osservazioni (Indicatori di stato a LED)

(1) LED verde/rosso (LED AS-i Duo): Tensione di alimentazione / errore di comunicazione / indirizzo slave = 0

(2) LED giallo: stato del dispositivo

(3) LED rosso: Errore dispositivo

Pin dei contatti

Pin 1

AS-i +

Pin 2

Aux - (P)

Pin 3

AS-Interface -

Pin 4

Aux + (P)

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

Accessori

Raccomandazione, (Azionatore)

MZM 100-B1.1

Osservazioni

Nota (generale)

Poiché in caso di mancanza di tensione o di azionamento dell'interruttore principale il dispositivo di protezione può essere aperto immediatamente, le elettroserrature con principio di corrente di lavoro possono essere utilizzate solo in casi specifici dopo un'approfondita valutazione del rischio di incidenti.

Il dispositivo di protezione sbloccato può essere nuovamente bloccato, a condizione che l'azionatore nell'elettroserratura rimanga inserito. In questo caso le uscite di sicurezza sono ri-abilitate, cosicchè il controllo di sicurezza non debba essere aperto.

NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC

stabilised PELV power supply

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:MZM 100 AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5778.00/23
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 18, 2023
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Name of the component:MZM 100 AS
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Blocco con ritenuta elettromagnetica per funzioni di sicurezza con sistema AS-i・Safety・at・Work integrato
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Organismo notificato per la certificazione:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Organismo notificato N.: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5778.00/20
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29/03/2024, 15:57