MZM 100 TARGET
Codice prodotto:
101210642
MZM 100 TARGET
Codice prodotto:
101210642
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- per la regolazione variabile della forza di ritenuta
- regolabile di ca. 10 N, in un range variabile da ca. 30 N fino a 100 N
Dati per l'ordine
Codice |
MZM 100 TARGET |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101210642 |
EAN (European Article Number) |
4030661392387 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Target regolabile ordinabile separatamente |
Dati generali
Peso lordo |
15 g |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
26 mm |
altezza |
38 mm |
profondità |
11,5 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Prodotto nel contesto (applicazione)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 08:07