NK-T-21-1ST8-2
NK-T-21-1ST8-2
- Joystick con ritorno a molla
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Montaggio Dado zigrinato
- fino a 6 mm Spessore calotta frontale
- Adatto per il settore alimentare
Dati per l'ordine
Codice |
NK-T-21-1ST8-2 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103012433 |
EAN (European Article Number) |
4030661490274 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
BG cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
condizioni di montaggio (meccanico) |
arbitrariamente |
materiale dell'apparecchio di comando |
materiale sintetico |
Materiale dell'anello frontale |
materiale sintetico |
Materiale del soffietto di tenuta |
silicone |
Spessore del materiale del soffietto |
1,5 mm |
Colore dell'anello frontale |
nero |
Colore del rivestimento della guarnizione |
blu |
Peso lordo |
160 g |
Dati generali - Caratteristiche
Ritorno in posizione zero |
Sì |
Elemento di tenuta, aggiuntivo |
Sì |
Applicazioni in esterno |
Sì |
Tastatore possibile |
Sì |
quantità di direzioni |
2 |
Numero di posizione pulsante |
2 |
Osservazioni (posizioni pulsante) |
Posizione A, B |
Numero di collegamenti meccanici |
1 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Durata meccanica, posizione momentanea (per posizione) |
500.000 manovre |
Angolo di commutazione |
20 ° |
Forza di azionamento, circa |
11 N |
Montaggio |
Dado centrale SW41 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Connettore M12, 8 poli |
Dati meccanici - Dimensioni
Profondità di montaggio |
30 mm |
Osservazioni (profondità di montaggio) |
Più collegamento ad innesto |
Lunghezza della attuatore |
85 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Spessore della piastra frontale, minima |
1,5 mm |
Spessore della piastra frontale, massima |
6 mm |
Diametro per il montaggio secondo IEC/EN 60947-1 |
22.3 + 0.4 mm |
Spaziatura |
90 x 90 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione dell'elemento di contatto |
IP67 |
Grado di protezione della piastra frontale |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
-40 ... +80 °C |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
30 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
0,5 kV |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
2 |
Dati elettrici
Corrente di funzionamento |
300 mA |
Categoria d'utilizzo DC-12 |
30 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-12 |
0,3 A |
Capacità di commutazione, massima |
7,2 W |
principio di comando |
Contatti reed, ad azionamento senza contatto |
Frequenza di commutazione |
1.200 /h |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione DGUV
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RK / NK |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Kreuzschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 9. November 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 08:48