PH-COM4-ER-01

Codice prodotto: 103026840

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati

Dati per l'ordine

Codice

PH-COM4-ER-01

Codice articolo (codice d'ordine)

103026840

EAN (European Article Number)

4030661517209

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Dati generali

Materiale della custodia

Policarbonato

Materiale dei tappi di chiusura

PA6

Peso lordo

1.800 g

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

10 m

Connettore di collegamento

Pressacavo fisso integrato

Connettore di collegamento, ricevitore

Connettore maschio incorporato M12, 5 poli

Connettore di collegamento, trasmettitore

Connettore maschio incorporato M12, 4 poli

Dati meccanici - Dimensioni

Altezza, minima

330 mm

Altezza, massima

490 mm

Diametro, Tubo di protezione

50 mm

Diametro, Tappo di chiusura

60 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP69

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)



Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 19/04/2024, 05:05