PIASTRA DI MONTAGGIO AZ/AZM200

Codice prodotto: 101188600

Downloads

ePLAN Dati
SISTEMA Dati
  • Piastra di montaggio per un'installazione facile e veloce
  • Metallo, verniciato a polvere

Dati per l'ordine

Codice

PIASTRA DI MONTAGGIO AZ/AZM200

Codice articolo (codice d'ordine)

101188600

EAN (European Article Number)

4030661517322

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Dati generali

Materiale del rivestimento della custodia

rivestito con polveri

Materiale

metallo

Colore dei prodotti

nero

Peso lordo

458 g

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

300 mm

altezza

40 mm

profondità

5 mm

Fornitura

Fornitura

1x Piastra di montaggio

Accessori

Raccomandazione (combinazione prodotti)

AZM 200 / AZM 201


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 25/04/2024, 07:04