Immagine del prodotto

SFB-PN-IRT-8M12-IOP

  • Grado di protezione IP67
  • Safety Field Box per PROFINET/PROFIsafe
  • Switch Dual-Port integrato, compatibile IRT
  • Per collegare fino a 8 dispositivi di sicurezza
Dati per l'ordine
Codice
SFB-PN-IRT-8M12-IOP
Codice articolo (codice d'ordine)
103015478
EAN (European Article Number)
4030661516875
Dati generali
Prescrizioni
ISO 13849-1
IEC 61508
IEC 60947-5-3
IEC 62061
EN 61131-1
EN 61131-2
Materiale della custodia
Materiale sintetico, Poliamide PA 6 GF
Materiale della piastra di identificazione
materiale sintetico, poliammide PA
Peso lordo
334 g
Tempo per disponibilità, massimo
8.000 ms
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, generale
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni
ISO 13849-1
IEC 62061
IEC 61508
Osservazioni per la sicurezza - Ingressi di sicurezza a 2 canali
Performance Level
e
Control category
4
Diagnostic Coverage (DC) Level
99 %
Valore PFH
3,00 x 10-9 /h
PFDavg
2,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL)
3
Durata di utilizzo
20 Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Ingressi di sicurezza a 1 canale
Performance Level
d
Control category
2
Diagnostic Coverage (DC) Level
90 %
Valore PFH
2,30 x 10⁻⁷ /h
PFDavg
2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL)
1
Durata di utilizzo
20 Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza a 1 canale
Performance Level
d
Control category
2
Diagnostic Coverage (DC) Level
90 %
Valore PFH
1,00 x 10⁻⁷ /h
PFDavg
8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL)
2
Durata di utilizzo
20 Anno(i)
Test interval for error detection
adjusted F_WD_Time
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza a 2 canali
Performance Level
d
Control category
2
Diagnostic Coverage (DC) Level
90 %
Valore PFH
1,00 x 10⁻⁷ /h
PFDavg
8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL)
2
Durata di utilizzo
20 Anno(i)
Test interval for error detection
adjusted F_WD_Time
Dati meccanici
Montaggio
Viti
Tightening torque of the fixing screws, maximum
3.0 Nm
Mechanical data - Connection technique
Connettore di collegamento
M12 Connettore femmina incorporato / -connettore maschio
Connettore di collegamento, ingresso/uscita
X0 - X7: M12, 8 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza
63,0 mm
altezza
36,1 mm
Lunghezza
222,8 mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP65
IP67 secondo IEC/EN 60529
Temperatura ambiente, minima
-25 °C
Temperatura ambiente, massima
+55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto, minima
-25 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto, massima
+70 °C
Umidità relativa, minima
10 %
Umidità relativa, massima
95 %
non condensante
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6
10 … 150 Hz (0,35 mm / 5 g)
5…10 Hz, ampiezza 3,5 mm
resistenza a urti
30 g / 11 ms
III
Ambient conditions - Insulation value
Resistenza alla tensione impulsiva nominale
0,8 kV
III
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1
3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio
24 V
Assorbimento corrente
200 mA
tensione d'esercizio nominale
24 VDC - 15 % / + 10 % (alimentatore di rete PELV stabilizzato)
Corrente di funzionamento
10.000 mA
Device Watchdog Time
(Device_WD / DIN EIN 61784-3-3)
10 ms
Device Acknowledgement Time, maximum
(DAT / DIN EIN 61784-3-3)
25 ms
Worst Case Delay Time, maximum
(WCDT_Input / DIN EN 61784-3-3)
20 ms
Worst Case Delay Time, maximum
(WCDT_Output / DIN EN 61784-3-3)
50 ms
Dati elettrici - Protocolli di comunicazione
PROFINET / PROFIsafe
V2.3, Conformance Class C
V2.4
Media Redundancy Protocol (MRP)
Fast Start Up
100 Mbit/s Full Duplex
Discovery and Configuration Protocol (DCP)
Dual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig
I&M0 ... I&M3, SNMP, LLDP
WEB-Interface HTTP
Electrical data - Fail-safe digital inputs
Soglie di commutazione per gli ingressi di sicurezza
−3 V … 5 V (Low)
15 V … 30 V (High)
C1
C1
C2
Dati elettrici - Uscite digitali
C1
C1
Dati elettrici - Uscite a tempo
C1
C1
Segnalazione di stato - LED 01
E: 0 ... 7
Segnalazione di stato - LED 02
I: 0 ... 7
Segnalazione di stato - LED 03
L: P1 + P2
Segnalazione di stato - LED 04
A: P1 + P2
Altri dati
Nota (applicazioni)
Safety Field Box con I/O decentralizzati
Filtro lingua
Quando un documento non è disponibile nella lingua del paese del cliente viene messa a disposizione la versione in lingua inglese.
Scarica l'ultima versione di Adobe Reader

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
I dettagli e I dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.05.2020 02:30:02